??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2236 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2236
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2236: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge
Langbeschreibung
IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; (6 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL2236
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)