??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AL2230 - IO-Link - Modules M12
Nomenclature
AL2230
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2230: module de sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 152 mm; Nombre des sorties TOR 12;
Langbeschreibung
module de sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 152 mm; Nombre des sorties TOR 12; (6 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
Bestellnummer
AL2230
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés