??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2230 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2230
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2230: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge
Langbeschreibung
IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; (6 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL2230
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей