??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AL1400 - Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'automatisation industrielle
Nomenclature
AL1400
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1400: Maître IO-Link avec interface PROFINET; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Nom
Langbeschreibung
Maître IO-Link avec interface PROFINET; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Nombre des entrées TOR 4; Nombre des sorties TOR 8; Fonction "daisy chain" (connexion en série) alimentation en tension; interface bus de terrain; IP 65; IP 66; IP 67
Bestellnummer
AL1400
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PFL PN 4P IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0