??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1400 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1400
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1400: IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET;
Langbeschreibung
IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67
Bestellnummer
AL1400
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PFL PN 4P IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4