??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AL1307 - Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire
Nomenclature
AL1307
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1307: Maître IO-Link DataLine; Nombre des entrées TOR 16; Nombre des sorties T
Langbeschreibung
Maître IO-Link DataLine; Nombre des entrées TOR 16; Nombre des sorties TOR 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
Bestellnummer
AL1307
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés