??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1307 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1307
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1307: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der di
Langbeschreibung
IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL1307
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей