??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1305 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1305
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1305: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der dig
Langbeschreibung
IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL1305
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master DL PN 4P IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD