??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1220 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1220
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1220: IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der di
Langbeschreibung
IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67
Bestellnummer
AL1220
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PL EIP 4P IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型