??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1020 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1020: IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der d
Langbeschreibung
IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 67
Bestellnummer
AL1020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PL EIP 8P IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели