??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AKTB134 - AKTB134-
Bill of material
AKTB134-200-A-OL-LF-M-M40
CODE
AKTB134
MAT
lv
SUR
yang
EIT
0~40℃ 35~85%RH
STR
SRT
WTI
MTD
MTB
MTP
SOP
T
503 mm
B
117 mm
A
1 mm
N
6 mm
WEI
6.70
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220617.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen