??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AKQ01-G-Y-1530-3030 - 型材通用配件-门框部分-隐藏式铝合金合页
明细表
AKQ01-G-Y-1530-30-L100
代码
类型
隐藏式合页
材质
A6063-T5
表面处理
规格
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
W1
15 mm
J2
9.0 mm
F2
15.0 mm
S2
24 mm
负载
220 N
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型