??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AKQ01_03-B-Y-R - 型材通用件·腰孔型铰链(右)
明细表
AKQ01-B-Y-R-6263
代码
类型
腰孔型
材质
A6063_T5
表面处理
规格
6263
W
62 mm
L
63 mm
P
37 mm
S
36 mm
d
6.5 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型