AKP-UB12E-G04
SMC Corporation
구동제어기기
관련기기
AKP Model with Residual Pressure Release Function Pilot Check Valve/Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_ub_g.prj},{NB=AKP-UB12E-G04},{DD1=12},{DD2=12},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=21.7},{D4=19.4},{L1=93.6},{L2=80.8},{L3=69.4},{L4=42.2},{L5=36.4},{L55=36.40},{L6=73.2},{L7=35.3},{L77=35.30},{L8=27.00},{L9=10},{H1=41.0},{H2=32.0},{H3=17.5},{M1=22.0},{M2=22.0},{WEIGHT=237},{BL=41.000},{CL=79.800},{TL=6.200},{BW1=26.500},{BL1=29.000},{BW2=26.700},{BL2=3.000},{BW3=18.600},{BL3=2.800},{CW1=24.400},{CL1=29.500},{CW2=28.600},{CL2=1.200},{CW3=28.600},{CL3=16.500},{CW4=27.500},{CL4=0.000},{CW5=21.280},{CL5=0.100},{CW6=23.500},{CL6=27.000},{CW7=9.000},{CL7=1.000},{T1W1=18.500},{T1L1=1.500},{T1W2=13.100},{T1L2=2.100},{T1W3=21.700},{T1L3=14.300},{B1=2.000},{T1W4=18.500},{T1L4=0.000},{T2W1=18.500},{T2L1=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AKP-UB_G - Horizontal Type/Universal Type/ G Thread
BOM
AKP-UB12E-G04
GUI
AKP-UB12E-G04
AKP-UB12E-G04
형식
AKP-UB12E-G04
AKP-UB12E-G04
Applicable tubing O.D
12
12
Residual pressure release function
(E) With
(E) With
나사종류
G1/2
G1/2
DD1
12
12
mm
DD2
12
12
mm
D1
2.9
2.9
mm
D2
21.7
21.7
mm
D3
21.7
21.7
mm
D4
19.4
19.4
mm
L1
93.6
93.6
mm
L2
80.8
80.8
mm
L3
69.4
69.4
mm
L4
42.2
42.2
mm
L5
36.4
36.4
mm
L6
73.2
73.2
mm
L7
35.3
35.3
mm
L8
27.00
27.00
mm
육각대변
10
10
mm
H1
41.0
41.0
mm
H2
32.0
32.0
mm
H3
17.5
17.5
mm
M1
22.0
22.0
mm
M2
22.0
22.0
mm
WEIGHT
237
237
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성