??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
AKP LB M5/U10 - 横形タイプ/エルボタイプ
部品表
AKP-LB06-M5
GUI
型式
適用チューブ外径
残圧排気ボタン
ねじの種類
DD1
4 mm
DD2
mm
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
12.8 mm
L1
mm
L2
mm
L3
38.1 mm
L4
mm
L5
25.0 mm
L6
18.6 mm
L7
mm
L8
mm
六角対辺
2.500 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
M1
12.7 mm
M2
mm
WEIGHT
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)