??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKM2G Size 4 - AKM2G Series
Bill of material
AKM2G-41X-ACCNR-00
Part Number
AKM2G-41X-ACCNR-00
Frame size
4 = Size 4
Stack Length
Winding
Mount
Shaft
Connector
Brake
Feedback
Thermal sensor
Shaft seal/customization
C
6.6 mm
D
80 mm
E
100 mm
H
M6 mm
J
19 mm
K
40 mm
L Dim
124.600 mm
P
21.5 mm
R
6 mm
S
4 mm
T
32 mm
X Dim
104.300 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей