??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AKL13 - General accessories for profiles Door frame part Square handle
Bill of material
AKL13-130
code
AKL13
type
square handle
Material
ADC12
surface treatment
black powder
Specification
130
L
130 mm
d
5.6 mm
D
18 mm
H
34 mm
weight (g/pcs)
68.5
web link
website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés