??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Akku-Typ - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-514-M12
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Extra Distance - Series 500
Gehäusegröße
M12 mm
Bemessungsschaltabstand
10 mm
Anschluss
Einbau
Nicht bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M12, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
400 Hz
Gehäusematerial
Messing verchromt
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen