??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AKi-Z 401
Bill of material
75240101
MD01
VAR__MANUID_
75240101
Kurzbeschreibung
AKi-Z 401
Langbeschreibung
Zählergehäuse - Industrie Qualität -, Geräte-Einbaufläche Zählerfeld nach DIN 43870-1, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, separater, zusätzlicher Anschlussraum unten 150 mm mit 35 mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, <br /><strong>Abmessungen: </strong>300 x 600 x 210 mm
Internationale Artikelnummer
4013902885794
Artikelnummer des Herstellers
75240101
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
AKi-Z 401
EF000003
EV000945
EF000008
300
EF000040
600
EF000049
210
EF000117
false
EF000218
173
EF000252
false
EF002169
EV000139
EF005474
EV006421
EF011959
-
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
4
LENGTH
600
WIDTH
300
DEPTH
210
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели