??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ak1601_9pg - Bel Power Solutions
Bill of material
AK1601-9PG
Part Number
AK1601-9PG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 24VDC, 5A, Input 8-35VDC, Potentiometer (output voltage adjustment), RoHS Compliant
Power
120 W
Voltage Input
kol.35 VDC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
5 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés