국가 별
표준별
언어선택:
English
English
AK1501-9R
Bel Fuse
Power Solutions
AK1501-9R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ak1501_9r/ak1501_9r.prj},{NB=AK1501-9R},{PN=AK1501-9R},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 8-35VDC, Output Voltage Control Input},{POWER=120},{VIN=kol.35},{OV=15},{OC=8},{OT=-40 to 71},{SHA256=+bHr9IDq0D5TzRtjevbAzvYDKMXZWyQVpr8bl/6yS+4=},{INAME=00085__k2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ak1501_9r - Bel Power Solutions
Bill of material
AK1501-9R
Part Number
AK1501-9R
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 8-35VDC, Output Voltage Control Input
Power
120
W
Voltage Input
kol.35
VDC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
8
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성