카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
73352801
Spelsberg
Kleinverteiler
AK Air Verteiler 14-70TE
Flansch-Typen
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486693/24me03-1000049611/24me04-1000049620/73352801.prj},{NB=73352801},{MANUID=73352801},{EF000008=315},{EF000040=450},{EF000049=155},{EF000116=7035},{EF000266=2},{EF001131=106},{EF002950=28},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=3.245},{LENGTH=450},{WIDTH=315},{DEPTH=155},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/93/75/pho_pro_73352801_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=73352801},{DESCSHORT=AK-F 28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK-F 28
Bill of material
73352801
MD01
VAR__MANUID_
73352801
Kurzbeschreibung
AK-F 28
Langbeschreibung
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 2-reihig, 28 verfügbare Teilungseinheiten, Flansch-Type, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten offene Stirnflächen zur Montage von verschiedenen Flanschen oder zur Kombination mehrerer AK-F Gehäuse mittels Kombiflansch, für die Installation im industriellen Umfeld und im geschützten Außenbereich, PE/N-Klemme, bestehend aus: PE-Klemmschiene mit 6 Schraubklemmen 2,5-16mm² und 21 Push-in-Klemmen 0,75-4mm², 3 N-Module (mit Steckbrücke verbunden) mit jeweils 2 Schraubklemmen 2,5-16mm² und 6 Push-in-Klemmen 0,75-4mm² mit Betätigungshebel zum werkzeuglosen Lösen der Leiter<br /><strong>Abmessungen: </strong>315 x 450 x 155 mm<br /><strong>Beigefügtes Zubehör: </strong>Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Internationale Artikelnummer
4013902515462
Artikelnummer des Herstellers
73352801
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
AK-F 28
EF000003
EV000154
EF000007
EV000270
EF000008
315
EF000024
true
EF000040
450
EF000049
155
EF000116
7035
EF000118
false
EF000218
-
EF000266
2
EF000332
-
EF000339
EV004216
EF000846
-
EF001062
false
EF001088
true
EF001131
106
EF001134
true
EF001596
EV000139
EF002950
28
EF004462
EV000154
EF004464
EV003602
EF005474
EV006421
EF006244
true
EF006306
false
EF009212
EV009916
EF015776
true
EF015777
true
EF015941
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
3.245
LENGTH
450
WIDTH
315
DEPTH
155
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성