??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AJTSFJR,AJTSFJL - ti xing si gan xiang guan ling jian-30 du ti xing si gang yong luo mao-shu zhi xing
Bill of material
AJTSFJR10
CODE
TYPE
shu zhi xing
THR
MAT
ju suo quan
d
mm
P
2 mm
D
20 mm
L1
24 mm
D1
36 mm
T
5 mm
P.C.D
26 mm
K
4.3 mm
DTRX
255
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220277.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés