AJTQDB20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
10-梯形丝杠-相关零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/j/txsg-527-1tab.prj},{NB=AJTQDB20},{CODE=AJTQDB},{TYPE=zhou cheng xing},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{SYZC=xiang xin zhou cheng},{D=20},{L=28},{L1=17},{DD=40},{H=64},{T=8},{B=10},{D1=6.6},{X=14.0},{BB=8},{W=42},{P1=43},{F=30},{G=27},{ZCXH=6904ZZ},{YS=0.10,0.10,0.10,0.00},{DD1=32},{PPATH=txsg-527-1/txsg-527-1tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AJTQDB,AJTQDM - 梯形丝杠相关零件-360度梯形丝杠防转动固定件-轴承型
明细表
AJTQDB20
代码
AJTQDB
AJTQDB
类型
轴承型
材质
S45C
表面处理
发黑
发黑
适用轴承
向心轴承
d
20
20
mm
L
28
28
mm
L1
17
17
mm
D
40
40
mm
H
64
64
mm
T
8
8
mm
B
10
mm
d1
6.6
6.6
mm
X
14.0
14.0
mm
b
8
8
mm
W
42
42
mm
P1
43
43
mm
F
30
30
mm
G
27
27
mm
轴承型号
6904ZZ
6904ZZ
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220342.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型