??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AJSSRA,AJSSRW - ti xing si gan xiang guan ling jian-wei xing hua dong si gang-yi duan tai jie xing/liang duan tai jie xing
Bill of material
AJSSRA401-30-S2-Q2.5
CODE
TYPE
THR
you xuan luo wen
MAT
SUS304
MATS
D
mm
DC
L 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
F 1mm Increment
mm
S 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour S
S 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
V Selection
mm
Q Selection
mm
TS
1 mm
D1
10 mm
H
23 mm
A1
11.5 mm
T
3.5 mm
B
15 mm
PP
15 mm
d
2.9 mm
RXZF
50
RXZS
2500
JGNJ
180
ZJG2AC
AC
mm
ZJG2AQ
AQ
mm
ZJG3SC
SC
mm
SW
mm
SY
mm
ZJG3SQ
SQ
mm
SWW
mm
SYY
mm
ZJG4MC
MC
ZJG4MQ
MQ
mm
ZJG5BV
BV
mm
ZJG5BC
BC
mm
ZJG6ZC
W
0 mm
A
mm
ZJG6ZQ
WW
0 mm
AA
mm
ZJG7
KV
mm
KC
mm
C
mm
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220917.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés