??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AIS - ya zha gun zhu si gan
Bill of material
AIS0802-100
code
AIS
type
biao zhun
accuracy grade
C5
sgzwj
08
dc
02
S(Material)
S55C
S(hardness)
gao
L(Material)
SCM415
L(hardness)
shen tan
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
Y
43 mm
gzzj
1.2 mm
gzzxzj
8.41 mm
sgdj
7.21 mm
xhs
1Q3L
cd
1.4 KN
coj
1.8 KN
zxjx
0.008
yynj
0.5 N*cm
lxfx
you
nc
rlc
rnc
fc
fc
mm
kc
zxdw
mm
klc
zxdw
mm
zxdw
mm
SC
sc
mm
swc
mm
sgc
mm
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220524.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés