KY9501
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Air bellows
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/balgzylinder/balgsp.prj},{NB=KY9501},{SIZE=185.00},{ORDERNR=KY9501},{TYPE=8 x 1},{NBCONV=1.00},{AIRPORT=G1/4},{WEIGHT=1.70},{MAXSTROKE=80.00},{CUPSMATERIAL=steel},{MAXFORCE=14270.00},{HMIN=50.00},{HSTATIC=90.00},{HMAX=130.00},{HREC=115.00},{H2REC=90.00},{A=136.00},{ESTATIC=185.00},{EMAX=200.00},{NMIN=230.00},{H=110.00},{R1=37.00},{R2=6.70},{R3=6.50},{B1=136.00},{B2=15.00},{B3=126.52},{B4=185.00},{B5=0.00},{B6=27.00},{B7=13.10},{B8=6.65},{B9=54.00},{B10=6.65},{B11=126.52},{B12=43.00},{R4=13.157},{B13=27.00},{B14=MIN},{B15=MIN},{B16=MIN},{LAU1=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Air bellows - Serie SP
Bill of material
KY9501
SIZE
185.00
185.00
mm
ORDERNR
KY9501
KY9501
TYPE
8 x 1
8 x 1
NBCONV
1.00
1.00
mm
AIRPORT
G1/4
G1/4
WEIGHT
1.70
1.70
kg
MAXSTROKE
80.00
80.00
mm
CUPSMATERIAL
steel
MAXFORCE
14270.00
14270.00
bar
HMIN
50.00
50.00
mm
HSTATIC
90.00
90.00
mm
HMAX
130.00
130.00
mm
HREC
115.00
115.00
mm
H2REC
90.00
90.00
mm
A
136.00
136.00
mm
ESTATIC
185.00
185.00
mm
EMAX
200.00
200.00
mm
NMIN
230.00
230.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성