카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5501.885
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/luftleitbleche_fuer_ts_it_asmtab.prj},{NB=5501.885},{BEST=5501.885},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Luftleitblech},{BEZ2=für TS IT 19\"-Montagerahmen},{B=800},{H=1800},{VE=1 St.},{VERS=1800},{INFOPAGE=nh2016_s77},{BLR=2200x50},{BLL=2200x50},{BLU=800x15},{BLO=800x25},{PPATH=assemblies/luftleitbleche_fuer_ts_it_asmtpl.prj},{GEW=6.000},{VER=4},{CNSECLASS51=27-18-25-01},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-72},{CNSETIM40=EC000331}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Air baffle plates - for TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
Bill of material
5501.885
Part Number
5501.885
5501.885
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Air baffle plate
Designation 2
for TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
For enclosures width
800
800
mm
For enclosure height
1800
1800
mm
Packs of
1 pc(s).
Weight
6.000
6.000
kg
CNSECLASS51
27-18-25-01
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성