??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHPTKS_D4SL - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - D4SL Series - Key Type -
明细表
AHPTKS6-D4SL-NK2
Part Number
AHPTKS6-D4SL-NK2
No.
6
Switch Type
D4SL
Key End Model Number
A
35 mm
B
45 mm
L
40 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
14.5 mm
Y
20 mm
S
13.0 mm
W
15 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型