??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
AHPTKS_D4SL - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - D4SL Series - Key Type -
Stückliste
AHPTKS6-D4SL-NK2
Part Number
AHPTKS6-D4SL-NK2
No.
6
Switch Type
D4SL
Key End Model Number
A
35 mm
B
45 mm
L
40 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
14.5 mm
Y
20 mm
S
13.0 mm
W
15 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen