??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
AHPTKH_HS5D - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - HS5D Series - Key Type -
Bill of material
AHPTKH6-HS5D-A52
Part Number
No.
Switch Type
HS5D
Key End Model Number
A
mm
B
70 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
55 mm
H
mm
Y
27.5 mm
V
0 mm
S
mm
W
20 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей