??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
AHPTKH_HS5D - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - HS5D Series - Key Type -
Stückliste
AHPTKH6-HS5D-A52
Part Number
No.
Switch Type
HS5D
Key End Model Number
A
mm
B
70 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
55 mm
H
mm
Y
27.5 mm
V
0 mm
S
mm
W
20 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen