??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHPTAS_HS6B - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - HS6B Series - Base Type -
明细表
AHPTAS6-HS6B-A62
Part Number
No.
Switch Type
HS6B
Key End Model Number
A62
A
30 mm
B
170 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
155 mm
H
mm
Y
50 mm
S
4.5 mm
W
21 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型