??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHPTAS_D4SL - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - D4SL Series - Base Type -
明细表
AHPTAS6-D4SL
Part Number
No.
Switch Type
D4SL
A
mm
B
215 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
200 mm
H
9.5 mm
Y
60 mm
S
mm
W
22 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型