??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AHPTAS_D4SL - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - D4SL Series - Base Type -
Nomenclature
AHPTAS6-D4SL
Part Number
No.
Switch Type
D4SL
A
mm
B
215 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
200 mm
H
9.5 mm
Y
60 mm
S
mm
W
22 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés