??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTAS_D4SL - オムロン接触安全スイッチ用板金(本体取付用) - D4SLシリーズ - スライドユニット
部品表
AHPTAS6-D4SL
型番
No.
スイッチタイプ
D4SL
A
mm
B
215 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
200 mm
H
9.5 mm
Y
60 mm
S
mm
W
22 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)