??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTAH_HS5D - IDEC接触安全スイッチ用板金(本体取付用) - HS5Dシリーズ - 開き戸ユニット
部品表
AHPTAH6-HS5D-A52-L
型番
No.
スイッチタイプ
HS5D
キー末尾型番
扉開き方向
A
50 mm
B
mm
L
mm
T
5 mm
C
mm
B1
mm
L1
mm
X
mm
F
0 mm
G
7.5 mm
H
25.0 mm
Y
4.5 mm
V
21 mm
S
mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)