??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHE45,AHZ45 - tl
Bill of material
AHE45-C16-R18-N1-AHJ45
CODE
OD
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-40℃~80℃
FR
UL94-V2
C
R
N
CON
AHJ45
H
50
D
40
K
95
HF
60
W
23
P
13
MCD
5.5
MOL
0.25 kg/m
MLO
0.4 m
G
≈0.11 g
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220375.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей