您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol Sine Systems
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
AHDP04-18-21PN-BRA
Amphenol Sine Systems
A Series - Thermoplastic Connectors
DuraMate
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolsine/a_series/duramate/ahdp04_18_21_bra.prj},{NB=AHDP04-18-21PN-BRA},{PN=AHDP04-18-21PN-BRA},{DES=Size 18 receptacle, 21 positions, pin, standard arrangement, normal seal, smooth ring adapter. Comparable to PN# HDP24-18-21PN},{INFO=Link to Product Page},{INF=https://www.amphenol-sine.com/_p_12448.html},{ROW=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol Sine Systems
Description
AHDP04-18-21-BRA - Size 18 Receptacle with 21 Positions, Pin/Socket, Standard/Reduced Arrangement, Reduced Seal, Wide Thread Adapter
Bill of material
AHDP04-18-21PN-BRA
Part Number
AHDP04-18-21PN-BRA
AHDP04-18-21PN-BRA
Description
Size 18 receptacle, 21 positions, pin, standard arrangement, normal seal, smooth ring adapter. Comparable to PN# HDP24-18-21PN
Size 18 receptacle, 21 positions, pin, standard arrangement, normal seal, smooth ring adapter. Comparable to PN# HDP24-18-21PN
More Product Information
Link to Product Page
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성