??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AH3HK1 - Appui-tête
Nomenclature
AH3HK1AL
Code
AH3HK1AL
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AH3HK1AL
Description très brève 1
INDA Accessories for Reduced Mobility Cm11.7X7 H4.4
Description très brève 2
Help H300 AH3HK1 11.7X7 AL
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Help H300 Accessories for Reduced Mobility Cm11.7X7 H4.4 AL
Codes internationaux
EAN-13:8033163075419
Type d'article
Standard article
Pays
CURRENT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
4.4 cm
Largeur
11.7 cm
Profondeur
7 cm
Poids
0.110 kg
Gamme
Help H300
LINE
Accessoires pour la mobilité réduite
Modèle
AH3HK1
Intrastat Code
73249000
Structure des finitions
Acier inoxydable brillant
Regroupement de produits
AH3HK1
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés