您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AH20TC1T1C-B02
15-45 AXPB直线导轨
AH系列-直线导轨
AH-T/TG
Powered by
CAD模型選擇
{ubc/ah_series/ah-t_ah-tg/slider.prj},{NB=AH20TC1T1C-B02},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=T : Flange type downward installation },{LOS=},{NOS=C1},{PS=T1},{AC=C},{H=30},{H1=4.6},{N=21.5},{W2=63},{W3=53},{W4=5.0},{M1=M6},{M11=6},{D=9.500},{H2=10.0},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
15-45 AXPB直线导轨
描述
AH
明细表
AH20TC1T1C-B02
系列
AH
尺寸
20
20
mm
滑块的种类
T : 法兰型 向下安装
滑块的长度
无记号 : 标准
G : 长款
无记号 : 标准
G : 长款
滑块个数
C1 : 1个
C2 : 2个
C1 : 1个
C2 : 2个
预压量的大小
T1 : 预压0~0.02
T2 : 预压0.05~0.07
T1 : 预压0~0.02
T2 : 预压0.05~0.07
Co
精度等级
C : 普通级
C : 普通级
H
30
30
mm
H1
4.6
4.6
mm
N
21.5
21.5
mm
W2
63
63
mm
W3
53
53
mm
W4
5.0
5.0
mm
M1
M6
M6
mm
H2
10.0
10.0
mm
H3
6.00
6.00
mm
W
20
20
mm
H4
17.5
17.5
mm
D3
6.0
6.0
mm
D4
9.5
9.5
mm
h
8.5
8.5
mm
F
60
60
mm
滑轨的固定螺栓尺寸
M5x16
M5x16
mm
滑轨重量
2.21
2.21
kg/m
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型