피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AGT05-01A-L600-F0-B100-CS-Q38-P50-A20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/agt05_01a.prj},{NB=AGT05-01A-L600-F0-B100-CS-Q38-P50-A20},{CODE=AGT05-01A},{TYPE=No power roller conveyor},{MAT=Aluminium},{SUR=Oxidation of natural color},{L=600},{F=0},{H=0},{B=100},{MATD=CS},{Q=38},{P=50},{A=20},{N=0},{D=0},{E=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AGT05-01A - No power roller conveyor
Bill of material
AGT05-01A-L600-F0-B100-CS-Q38-P50-A20
code
AGT05-01A
type
No power roller conveyor
Frame material
Aluminium
Frame surface treatment
Oxidation of natural color
L
F Total load
kg
H Conveying Height
B Conveying width
Drum material
CS(Carbon Steel, galvanized)
SS(Stainless steel)
PL(PVC engineering plastics)
CS(Carbon Steel, galvanized)
SS(Stainless steel)
PL(PVC engineering plastics)
Q Drum diameter
38
50
60
76
80
89
38
50
60
76
80
89
P Drum spacing
A Distance to end
N Number of leg support groups
0
0
D
0
0
E
0
0
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성