??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AGSCN,AGSCK - 直线导轨夹具·低·高组装直线导轨用
明细表
AGSCN24
型号
型号
材质(主体)
S45C
表面处理(主体)
无电解镀镍
材质(左右螺丝)
SCM435
表面处理(左右螺丝)
发黑
材质(夹紧块)
S45C
表面处理(夹紧块)
-
H
mm
A
32 mm
B
44 mm
F
24 mm
G
24 mm
AGSCN
21.7 mm
AGSCK
43 mm
E
10 mm
T
10.5 mm
H1
16.3 mm
H2
17.2 mm
ℓ1
9.5 mm
ℓ2
6.8 mm
ℓ3
5.2 mm
(粗牙螺纹)
M4
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220906.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型