AGE2HN33-200
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/agehn337_asmtab.prj},{NB=AGE2HN33-200},{CODE=AGE2HN},{TYPE=AA},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=33},{L=200},{LXX=100},{LMAX=1960},{W=48},{L1=60.2},{B=35},{C=0},{SLL=M6×9},{S=6},{LL=9},{L2=38.7},{K=26.0},{T=8},{AM=M6×1},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12.0},{T1=6.0},{N=24},{A=4},{F=0},{DM=0},{LL1=5},{H1=18.0},{W1=23},{W2=12.5},{DD=7.0},{D=11.0},{HH=9.0},{P=60},{VA1=2.0},{TMSC=},{B3B4=},{PPATH=agehn337/agehn337_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AGEHN,AGE2HN,AGELHN,AGEL2HN - wei xing zhi xian dao gui
Bill of material
AGE2HN33-200
CODE
AGE2HN
AGE2HN
TYPE
AA
AA
texture
tan su gang 58~62HRC
slibing block
2
2
H
33
33
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
W
48
48
mm
L1
60.2
60.2
mm
B
35
35
mm
C
0
0
mm
S×ℓ
M6×9
M6×9
L2
38.7
38.7
mm
K
26.0
26.0
mm
T
8
8
mm
AM
M6×1
M6×1
e
12.0
12.0
mm
T1
6.0
6.0
mm
N
24
24
mm
A
4
4
mm
F
0
0
mm
DM
0
0
mm
ℓ1
5
5
mm
H1
18.0
18.0
mm
W1
23
23
mm
W2
12.5
12.5
mm
d
7.0
7.0
mm
D
11.0
11.0
mm
h
9.0
9.0
mm
P
60
mm
E
40.0
40.0
mm
M
3
3
CDKN
11.7
11.7
KN
CJKN
19.60
19.60
KN
MA N·M
109
109
N·m
MB N·M
109
109
N·m
MC N·M
225
225
N·m
SJBDG
3.4
3.4
kg/m
TMSC
MSC
TMS
TMC
MSC
TMS
TMC
B3andB4
nothing
nothing
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220896.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성