??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
AGE-Z 2 - Ausgleichen - Ausgleichseinheit Z
Stückliste
SCHUNK-0324466 AGE-Z 2-063-1
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Ausgleichsweg Z
Anbausatz für Näherungsschalter (optional zu bestellen)
Ausgleichsweg Z
mm
Empfohlenes Handlinggewicht
kg
Verriegelungskraft eingefahren bei 6 bar
N
Verriegelungskraft ausgefahren bei 6 bar
N
Min. Federkraft
N
Max. Federkraft
N
Max. Betriebsdruck
6 bar
Wiederholgenauigkeit
0.020 mm
Anschluss roboterseitig
Eigenmasse
kg
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen