??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
AGE-XY - Compensation - Compliance XY
Nomenclature
SCHUNK-0324463 AGE-XY-063
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Chemin de compensation XY
mm
Angle de compliance en rotation
°
Poids de manipulation max. vertical
kg
Poids de manipulation max. horizontalement
kg
Poids de pièce recommandé
kg
Force de verrouillage
N
Force de charge max. verrouillée
N
Force radiale max., enregistrement de la position
N
Moment en rotation en verrouillage excentré
Nm
Distance max. force de déplacement en Z
mm
Pression d'utilisation min./max.
2.5/8 bar
Pression d'utilisation nominale
6 bar
Répétabilité
0.100 mm
Raccordement côté robot
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés