Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0324463 AGE-XY-063
SCHUNK
자동화 기술
보정 유닛
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/ausgleichseinheiten/age_xy_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0324463 AGE-XY-063},{IDNR=0324463},{TYP=AGE-XY-063},{ONLINE=Zur Produktseite},{VARIANTE=3.000},{AUSGLEICHSWEGXY=±3},{ROTAAUSGLEICHSWI=±12},{MAXHANDLGEWIVER=9},{MAXHANDLGEWHOR=6},{EMPFHANDLINGGEWI=-},{VERRIEGELKRAFT=370},{MAXBELASTUNGSKRA=200},{MAXRADIALEKRAFTP=-},{ROTATIONSMOMENT=-},{MAXABSTANDVER=160},{BETRIEBSDRUCK=2.5/8},{NENNBETRIEBSDRUC=6},{WIEDERHOLGENAUIG=0.100},{ANSCHLUSSROBOTER=ISO 9409-1-63-4-M6},{EIGENMASSE=0.830},{UMGEBUNGSTEMPERA=5/60},{PPATH=age_xy_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=17228}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
AGE-XY - 보정 - 보정 유닛 XY
BOM
SCHUNK-0324463 AGE-XY-063
ID
0324463
0324463
설명
AGE-XY-063
AGE-XY-063
추가 제품 정보
상품 페이지로
보정 XY
±3
±3
mm
회전 보정 각도
±12
±12
°
최대 핸들링 중량 수직의
9
9
kg
최대 핸들링 중량 수평
6
6
kg
권고 공작물 중량
-
-
kg
체결력
370
370
N
최대 부하력 잠김
200
200
N
최대 방사 포스, 위치 스토리지
-
-
N
회전 모멘트 위치 스토리지
-
-
Nm
최대 거리 시프트력 Z
160
160
mm
최소/최대 작동 압력
2.5/8
bar
정격 가동 압력
6
bar
반복 정밀도
0.100
mm
로봇측 연결
ISO 9409-1-63-4-M6
ISO 9409-1-63-4-M6
중량
0.830
0.830
kg
관세 번호
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성