??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
AGE-U - Compensar - Unidad de compensación XYZ
Lista de materiales
SCHUNK-1312860 AGE-U-050
ID
1312860
Denominación
AGE-U-050
Cubierta de protección (opcional para ordenar)
Compensación XY
±2.7 mm
Trayecto de compensación Z
6.1 mm
Adaptador angular
±3 °
Desviación de giro
±8 °
Peso de la pieza recomendado
5 kg
Fuerza por muelle mín./máx.
36/92 N
Ajuste del rango de la presión de trabajo mín./máx.
0.3/2.1 bar
Presión de trabajo del bloqueo mín./máx.
4.1/6.9 bar
Conexión del lado del robot
ISO 9409-1-50-4-M6
Conexión del lado herramienta
ISO 9409-1-50-4-M6
Peso
0.6 kg
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD