AGAL2H45-400
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/agalh349_asmtab.prj},{NB=AGAL2H45-400},{CODE=AGAL2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=45},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=120.4},{B=40},{C=60},{S=8},{LL=10},{L2=93.0},{K=39.0},{T=8.5},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12},{T1=9.5},{H1=26.0},{W1=28},{W2=16.0},{DD=9},{D=14.0},{HH=12.0},{P=80},{VA1=2.3},{B3B4=},{PPATH=agalh349/agalh349_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AGALH,AGAL2H,AGALW,AGAL2W - wei xing zhi xian dao gui
Bill of material
AGAL2H45-400
CODE
AGAL2H
AGAL2H
TYPE
biao
biao
texture
tan su gang 58~62HRC
slibing block
2
2
H
45
45
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
W
60
60
mm
L1
120.4
120.4
mm
B
40
40
mm
C
60
60
mm
S×ℓ
M8×10
M8×10
L2
93.0
93.0
mm
K
39.0
39.0
mm
T
8.5
8.5
mm
AM
M6×1
M6×1
e
12
mm
T1
9.5
9.5
mm
H1
26.0
26.0
mm
W1
28
28
mm
W2
16.0
16.0
mm
d
9
9
mm
D
14.0
14.0
mm
h
12.0
12.0
mm
P
80
80
mm
E
40.0
40.0
mm
M
5
5
CDKN
20.8
20.8
KN
CJKN
45.2
45.2
KN
MA N·M
650
650
N·m
MB N·M
653
653
N·m
MC N·M
670
670
N·m
SJBHB
1.15
1.15
kg
SJBHJ
1.78
1.78
kg
SJBDG
4.52
4.52
kg/m
B3andB4
nothing
nothing
link
https://www.srdfaa.com/product/1440721014128.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성