??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AG43
部品表
AG43-02-4-AC100V
形番
AG43
接続口径
オリフィス径
ボディ・シール材質組み合わせ
オプション:コイルハウジング
オプション:手動装置(ロック式)
オプション:取付板
オプション:ケーブルグラント(船用電線貫通金物)/コンジット(電線管配管)
オプション:サージキラー付
電圧
V
製品情報
製品情報
A
36 mm
B
28 mm
C
11 mm
D
68 mm
E
99.5 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
K
- mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)